中学校はWi-Fi6テクノロジーでよりスマートな教育を楽しんでいる
背景
アメリカでは、ラップトップ、タブレット、携帯電話が日常の教育に携わってきました。弊社のクライアントの1つは、800人以上の学生と187人の教職員を擁する現代の中学校です。この学校には完全な教育施設がありますが、拡大するキャンパス情報の開発に適応し、教育におけるネットワークアクセスの緊急の必要性を満たすために、キャンパスネットワークをアップグレードする必要があります。弊社のキャンパスネットワークソリューションは、簡単なO&Mで完全なカバレッジ、高帯域幅、および高セキュリティのワイヤレスアクセスを提供し、スマートな教育の展望への道を開きます。
課題
-
既存の学習・教育棟、図書館、寮などでは、デジタル教育機器、IP電話、IPカメラなどが増加し、ネットワークサービスが多様化していました。同校が当初採用した100Mの帯域では、スマート教育が求めるキャンパスネットワークの要件を満たすことができず、早急なアップグレードが必要だったのです。
-
キャンパスネットワークは、教師や学生にとって非常に便利ですが、ネットワークセキュリティに大きな潜在的リスクもあります。特に多数の学生の両親が学校に訪問し、ネットワーク訪問者としてインターネットにアクセスする時です。その結果、脆弱なネットワークセキュリティ保護対策により、学生や教職員は不適切なコンテンツや許可されていない出席者によって脅かされる可能性があります。従来のキャンパスネットワークセキュリティの改善も議題になっています。
-
学校の現時点のネットワーク管理の95%は手動操作です。さらに悪いことに、十分なIT管理者が不足しているため、O&Mプロセスが遅くなり困難になります。このような時間のかかるエラーが発生しやすいネットワーク管理モードでは、教育の質と教育プロセスが最終的に致命的な影響を受けます。したがって、毎日の秩序ある教育と学習を確保するために、ネットワーク管理の難しさを軽減し、ネットワーク管理の効率を向上させることが特に急務です。
取り組み
アグリゲーションS5860-20SQスイッチは、アクセス用に10G、アップリンク用に25Gのさまざまな建物に配備され、高性能のコンバージニーズを満たしました。アクセスS3910-48TSおよびPOE S3410-24TS-Pスイッチは異なるフロアに分散しており、PC、AP、IP電話、IPカメラなどの多種類のネットワークデバイスがギガビットでアクセスできるようになり、高密度ユーザーのニーズを完全に満たすことができます。
2つのハイエンドコアS5860-20SQスイッチは、学校の主制御機械室の中央に配置されました。高性能の有線ネットワーク環境を構築しただけでなく、今後3〜5年のネットワーク拡張にも対応します。
採用されたゲートウェイには、トラフィック制御、負荷分散、オンライン行動管理などの機能が装備されていたため、教師の教育リソースのセキュリティが確保され、教師と生徒両方に優しく安全なネットワーク環境が構築されました。
無線LANコントローラは、AC仮想化技術による高い信頼性を備えた中央管理者として機能し、ACの1つに障害が発生した場合のビジネスのダウンタイムを防ぎます。Wi-Fiサービスは、バックアップACで数ミリ秒以内にすぐに再開されます。
効果
-
効率的なワイヤレスネットワークにより、教育と学習の質が向上しました。フルポートのワイヤースピード転送をサポートするアクセススイッチは、教師と学生のためのシームレスなデジタル教育と学習体験を最適化しました。建物、図書館、寮などの学習と教育における超高速Wi-Fi 6のカバレッジは、ワイヤレスアクセスに対する教師と学生の多様なニーズを満たしています。
-
教師と生徒の情報の安全性を保護するために、潜在的なネットワークリスクが最小限に抑えられています。ワイヤレスネットワークのSSIDとVLANバインディングを介してさまざまなワイヤレスゲストを安全に分離し、教師/学生と訪問者にネットワークアクセス許可をすばやく割り当てます。これにより、マルウェアをネットワークに許可したり、重要で機密性の高い情報を犠牲にしたりすることなく、仕事と勉強の両方に役立ちます。
-
キャンパスネットワークのO&Mが簡素化され、運用コストが削減されました。豊富な機能を備えたコアスイッチはネットワーキングの利便性を提供し、ACコントローラーはAPの統合構成と集中管理を提供し、IT管理者の負担を大幅に軽減します。ネットワーク管理、変更、またはトラブルシューティングに使用される時間、費用、および労力が大幅に削減されました。信頼できるネットワーク環境は、スムーズな毎日の教育プロセスに貢献しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日