Telecamere Serie Lite
Dettagli chiari dal giorno alla notte
Le immagini Super-HD fino a 5MP ti offrono video di monitoraggio eccellenti tutto il giorno.
Nessuna paura del maltempo
IP67, resistenza contro polvere e acqua, funziona costantemente nei giorni di pioggia e neve.
Avvisi di movimento intelligenti
Qualsiasi movimento può essere rilevato e invia notifiche istantanee quando si rilevano obiettivi di intrusione.
Telecamere Serie Pro
Risoluzione 4K ultra HD
Con una risoluzione massima di 8MP (4K), la telecamera può raccogliere più dettagli, fornendo video più nitidi e una rappresentazione realistica dei colori.
Immagini colorate 24/7
Ottieni un'immagine chiara e colorata anche quando è buio, fornendo almeno 30m/98ft di raggio di visione notturna.
Prevenzione intelligente delle intrusioni
Riduci il falso allarme causato da foglie, uccelli e luci ecc. E concentrati accuratamente su esseri umani e veicoli.
Telecamere Serie Ultra
Cattura ogni angolo e dettaglio
La telecamera fisheye IPC701-12M-F cattura video ultra HD da 12MP e offre una copertura panoramica a 360 ° senza punti ciechi.
Pan/Tilt e zoom ottico 38X
La telecamera PTZ IPC738-4M-P può seguire il bersaglio su aree estese e si concentra su oggetti distanti e movimenti sottili.
Rileva l'anomalia della temperatura
Le telecamere a doppio spettro con screening della temperatura corporea aiutano a verificare i problemi e a migliorare l'efficienza.
Abbracciare la Sicurezza, Godere della Comodità
Qualunque cosa tu stia cercando, troverai una telecamera di sicurezza FS adatta alle tue esigenze. Le serie di prodotti Lite/ Pro/Ultra sono disponibili per soddisfare le esigenze di sicurezza in diversi scenari.
Eccellente Qualità Video
Offri video di monitoraggio eccellenti tutto il giorno con WDR, DNR 2D/3D, tecnologia IR intelligente e altro ancora.
ONVIF Garantisce la Compatibilità
Stabilire una rete stabile e variegata, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Gestione Flessibile della Sicurezza
Web browser, VMS e App mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare.
Diversi Tipi di Telecamere
-
Serie Lite
Con prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile, le fotocamere della serie Lite sono le scelte più popolari per le applicazioni entry-level, come la residenza e le piccole imprese.
-
Serie Pro
Dotate di prevenzione intelligente delle intrusioni, le telecamere della serie Pro forniscono immagini colorate 24/7, con dettagli vividi per progetti di medie dimensioni come PMI e campus.
-
Serie Ultra
Nato con un'eccellente tecnologia ultra-intelligente per offrire un'esperienza utente superiore. I prodotti della serie ultra sono adatti a grandi imprese e progetti.
Serie Lite
Con prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile, le fotocamere della serie Lite sono le scelte più popolari per le applicazioni entry-level, come la residenza e le piccole imprese.
Serie Pro
Dotate di prevenzione intelligente delle intrusioni, le telecamere della serie Pro forniscono immagini colorate 24/7, con dettagli vividi per progetti di medie dimensioni come PMI e campus.
Serie Ultra
Nato con un'eccellente tecnologia ultra-intelligente per offrire un'esperienza utente superiore. I prodotti della serie ultra sono adatti a grandi imprese e progetti.
Caratteristiche
Scenari
-
Caratteristica
1. Il video ad alta definizione di 12MP può raccogliere maggiori dettagli.
2. I miglioramenti intelligenti dell'immagine (WDR/3D DNR) possono aiutarti a ottenere un'immagine più chiara e fluida.
3. La funzione di ricerca intelligente consente di trovare rapidamente il filmato di destinazione.
4. La piattaforma di gestione video unifica la gestione dei dispositivi front-end e controlla lo schermo in tempo reale.
5. La telecamera supporta la funzione di allarme trigger multi-evento.
6. Il personale remoto può sincronizzare le informazioni di allarme tramite SMS, e-mail e piattaforma di gestione.
Soluzione Correlata
Successo del Cliente
Il Sistema di Videosorveglianza FS Aiuta le Università a Costruire un Campus Sicuro
FS Aiuta i Negozi al Dettaglio a Funzionare senza Impegni con il suo Sistema di Videosorveglianza
La Sorveglianza di Sicurezza Intelligente Rende L'Industria Mineraria Efficiente e Sicura
Il Sistema di Videosorveglianza FS Aiuta le Università a Costruire un Campus Sicuro
FS Aiuta i Negozi al Dettaglio a Funzionare senza Impegni con il suo Sistema di Videosorveglianza
La Sorveglianza di Sicurezza Intelligente Rende L'Industria Mineraria Efficiente e Sicura
Risorse
- Documenti Tecnici
- Telecamere di Rete Manuale Utente
- IPC201-2M-B Guida Rapida
- IPC701-12M-F Datasheet
- Centro di Conoscenza
- Quanti Diversi Tipi di Telecamere di Sicurezza ci sono sul Mercato?
- Ampia Gamma Dinamica (WDR) nelle Telecamere IP
- Videosorveglianza Data Center: Un Must per la Sicurezza
- Servizio e Supporto
- FAQ
- Centro Strumenti
- Garanzia dei Prodotti