Esperienza di Streaming Video Perfetta nel Data Center
- Introduzione
- Vantaggi
- Prodotti
- Clienti
- Risorse
- Introduzione
- Vantaggi
- Prodotti
- Clienti
- Risorse
Con l'espansione dei contenuti online e della base di utenti, i data center di gioco devono affrontare sfide come reti complesse, incompatibilità hardware e software, larghezza di banda, latenza e sicurezza insufficienti. Gli aggiornamenti di rete a prova di futuro sono fondamentali. Le soluzioni FS offrono una progettazione di rete semplificata, una gestione unificata, apparecchiature all'avanguardia e un'assistenza completa per tutto il ciclo di vita per ottenere risultati ottimali.
Aggiornamento delle Reti per Data Center di Gaming
da 10G a 100G
FS migliora le reti dei data center di gioco con soluzioni di aggiornamento complete. Grazie a un'architettura a tre livelli, la velocità del livello di accesso raggiunge i 40 Gbps per uno scambio di dati più rapido, mentre i livelli centrali sono dotati di switch da 100 Gbps con uplink ridondanti, che ne rafforzano l'affidabilità. La gestione unificata tramite AmpCon facilita la compatibilità e l'integrazione, fornendo una rete veloce, stabile e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di gioco e un'esperienza utente fluida.
Scoprite i Vantaggi dell'Aggiornamento delle Reti per Data Center di Gaming
Sistema Operativo e Gestione Unificati
Gli switch funzionano con PicOS unificato, che fornisce una CLI coerente per l'implementazione delle funzioni, e sono gestiti tramite la piattaforma AmpCon per la configurazione remota e zero-touch.
Rete a Latenza Quasi Zero
I chip Broadcom unificati forniscono potenti capacità di elaborazione dei dati, mentre il QoS garantisce una larghezza di banda sufficiente per il traffico di gioco, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza buffer.
Progettazione di Ridondanza & Scalabilità
L'architettura a tre livelli fornisce la scalabilità necessaria per la rete, mentre MLAG assicura operazioni di rete stabili e affidabili, mantenendo i servizi di gioco senza interruzioni.
Protezione Completa dei Dati
Gli switch supportano ACL, AAA, DAI e altri protocolli di sicurezza, con NPB per il rilevamento di minacce come gli attacchi DDoS, garantendo la sicurezza dei dati e delle transazioni dei giocatori.
Interconnettività tra Marchi
I moduli FS, rigorosamente testati per la connettività con gli switch di destinazione, possono essere facilmente configurati tramite FS Airmodule Smart Cloud, garantendo la compatibilità con apparecchiature multimarca.
Gestione del Ciclo di Vita della Soluzione
FS fornisce soluzioni personalizzate e test POC, con magazzini intelligenti per la spedizione in giornata, assistenza tecnica 24/7 e parti di ricambio per garantire una risposta rapida.
Piattaforma di Gestione della Rete
Piattaforma di Gestione AmpCon™
AmpCon offre una configurazione basata su modelli, consentendo ZTP, gestione batch delle licenze e aggiornamenti. Abbinato a PicOS-V per la preconfigurazione, semplifica le operazioni di rete delle filiali.
Sistema Operativo Virtuale PicOS-V
PicOS-V è una macchina virtuale (VM) gratuita utilizzata per convalidare la configurazione di PicOS e per testare le funzionalità L2 e L3 a proprio piacimento, senza alcun costo associato.
Piattaforma Cloud Intelligente Airmodule
Pensato per i transceiver FS e i cavi DAC/AOC, supporta la configurazione della compatibilità, la revisione del numero di serie, la diagnostica, la risoluzione dei problemi e altro ancora.
Infrastruttura di Rete
Switch Core
N8560-32C fornisce lo switching L3 attraverso le 32 porte QSFP28, supportando le funzionalità PicOS, EVPN-VXLAN e MLAG per i data center di medie e grandi dimensioni.
Switch di Aggregazione
Lo switch bare metal N8550-32C L3 con ridondanza sostituibile a caldo supporta i sistemi operativi di rete PicOS e SONiC per reti aziendali scalabili.
Switch di Accesso
Gli switch L3 aziendali della serie S5860 e S5870 con l'affidabile chipset Broadcom supportano PicOS e MLAG per reti aziendali e campus scalabili.
Broker di Pacchetti di Rete
Dispone di 48 porte SFP+ e 6 porte QSFP+ che forniscono aggregazione, replica, filtraggio e bilanciamento del carico in scenari di monitoraggio e analisi delle porte a larghezza di banda molto elevata.
Moduli 25G/40G/100G
Integrato con il chipset Macom, supporta DOM ed è stato convalidato per l'interoperabilità nei dispositivi host, progettato per le implementazioni in campus, data center e cloud.
Cavi in Fibra MTP®
I prodotti di cablaggio FS MTP® ad alta densità adottano lo standard industriale dei connettori US Conec e la fibra Corning, garantendo prestazioni affidabili per ogni connessione nei data center.
Cosa Dicono i Nostri Clienti
Il mio problema principale di rete è rappresentato da 3.000 persone che utilizzano tutti i loro computer da casa. Tutti vogliono giocare e scaricare giochi di grandi dimensioni. Ho bisogno di larghezza di banda, di connettività e di poter coprire una quantità epica di persone contemporaneamente. Ricevo risposte rapide alle mie domande. Ricevo risposte a domande che non sapevo ancora di dover porre.
— da Mathew Burnett, ingegnere di rete
Con l'aiuto di FS, la costruzione del data center è avvenuta senza problemi. Dalla collocazione dei prodotti all'implementazione delle soluzioni, FS ha dimostrato professionalità in ogni dettaglio. La costruzione del nuovo centro dati si è dimostrata sensata, rendendoci più competitivi ed economicamente vantaggiosi.
— da Cecilia, responsabile marketing
Risorse
Soluzioni in Evidenza
- Soluzione di Aggiornamento della Rete del Cloud Data Center
- Soluzione di Rete per Data Center 25G/100G
- Soluzione di Visibilità della Rete nei Data Center
White Paper
- Networking Bare Metal - Sfruttare il Pensiero White Box
- PIC004 White Paper Quadro di Automazione v4
Blog
- Gli Switch della Serie FS N8560 Garantiscono il Successo del Data Center
- FAQ sugli Switch 100G
- MLAG vs. Stacking: Qual è la Vostra Opzione?
Notizie
- Gli Switch FS Supportano Ora PicOS® per un'Esperienza di Rete Unificata
- FS Rilascia gli Switch di Rete Aperti, Alimentando le Reti Intelligenti
- FS Annuncia la Sponsorizzazione dell'Insomnia Gaming Festival i69
Pronti per iniziare?
Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.