FHOM-201 multi- misuratore ottico è l'integrazione del misuratore di potenza e della sorgente luminosa e viene utilizzato per misurare la perdita di potenza ottica del collegamento in fibra. Il multi- misuratore di potenza ottica è uno strumento necessario per tutti i tecnici. È ampiamente utilizzato nella costruzione, nel collaudo e nella manutenzione di progetti di linee in fibra ottica, come la rete di dati digitali, la rete di telecomunicazione e la televisione via cavo.
Clicca per aprire la vista espansa
FHOM-201 Misuratore di potenza + multimisuratore ottico portatile con sorgente laser con 2.5mm Connettore FS/SC/ST
FHOM-201 misuratore di potenza + Multi- misuratore ottico portatile con sorgente laser
MM ±0.6dB
Caratteristiche
Dopo 10 minuti di inattivita’, il dispositivo si spegnerà automaticamente
Periodo di attivita’ di 100 ore, durata della batteria stabile
La luce di uscita stabile e il rilevamento della frequenza rendono il test più efficiente
Alta precisione
Lunghezza d'onda di alta precisione per risultati di test più accurati.
Design anti-polvere del pulsante
I pulsanti a membrana lo rendono più resistente e più facile da riporre.
Custodia protettiva
Protegge la sorgente luminosa da danni causati da cadute, urti e usura.
Il design semplice e chiaro dei pulsanti semplifica le operazioni. Con il display LCD retroilluminato, supporta il funzionamento di notte o in momenti di luminosità bassa.
Gli adattatori FC, SC, ST da 2,5 mm inclusi consentono il collegamento diretto a connettori di tipo FC, SC, ST. Se è necessario connettersi con la porta LC, è possibile realizzare la connessione con l'aiuto di un adattatore da fibra FC maschio a LC femmina.
FHOM-201 Il multi-misuratore ottico è ampiamente utilizzato nella costruzione, nel collaudo e nella manutenzione di progetti di linee in fibra ottica, come la rete di dati digitali, la rete di telecomunicazione e la televisione via cavo.
FHOM-201 misuratore di potenza + Multi- misuratore ottico portatile con sorgente laser
FHOM-201 multi- misuratore ottico è l'integrazione del misuratore di potenza e della sorgente luminosa e viene utilizzato per misurare la perdita di potenza ottica del collegamento in fibra. Il multi- misuratore di potenza ottica è uno strumento necessario per tutti i tecnici. È ampiamente utilizzato nella costruzione, nel collaudo e nella manutenzione di progetti di linee in fibra ottica, come la rete di dati digitali, la rete di telecomunicazione e la televisione via cavo.
MM ±0.6dB
Dopo 10 minuti di inattivita’, il dispositivo si spegnerà automaticamente
Periodo di attivita’ di 100 ore, durata della batteria stabile
La luce di uscita stabile e il rilevamento della frequenza rendono il test più efficiente
Alta precisione
Lunghezza d'onda di alta precisione per risultati di test più accurati.
Design anti-polvere del pulsante
I pulsanti a membrana lo rendono più resistente e più facile da riporre.
Custodia protettiva
Protegge la sorgente luminosa da danni causati da cadute, urti e usura.
Il design semplice e chiaro dei pulsanti semplifica le operazioni. Con il display LCD retroilluminato, supporta il funzionamento di notte o in momenti di luminosità bassa.
Gli adattatori FC, SC, ST da 2,5 mm inclusi consentono il collegamento diretto a connettori di tipo FC, SC, ST. Se è necessario connettersi con la porta LC, è possibile realizzare la connessione con l'aiuto di un adattatore da fibra FC maschio a LC femmina.
FHOM-201 Il multi-misuratore ottico è ampiamente utilizzato nella costruzione, nel collaudo e nella manutenzione di progetti di linee in fibra ottica, come la rete di dati digitali, la rete di telecomunicazione e la televisione via cavo.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
189,00 € (Excl. IVA)
230,58 € (Incl. IVA)