Generico Compatibile 50GBASE-LR QSFP28 transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP28 MSA, SFF-8636 e SFF-8679 ed è adatto per applicazioni 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR-50G a QSFP-LR-50G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#97237
#97237
925,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR-50G
51 Venduti
3 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-LR-50G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
53.125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.5~4.2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.8dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.2dBm
Consumo di Energia
<3.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test di Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fornire Connettività 5G Veloce con 50G QSFP28
Un'architettura di rete 5G può beneficiare dell'uso di 50G QSFP28 per il midhaul e il backhaul, che soddisfa le esigenze di elevata larghezza di banda e bassi costi di trasporto 5G.
Chip Broadcom
Trasmissione Stabile
<3.5W
Minore Consumo di Energia
50Gbps
Trasmissione ad Alta Velocità
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Domanda senza risposta (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
L***g
United States
November 23, 2021
testdfsfasfsa
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***n
United States
May 25, 2020
We need some PAM4 50G transceivers for our data center. For such a large network system, we have quite high requirements of these optics. We have purchased here several times, with no issues whatsoever. As expected, these 50G modules are well fitted for our high-speed applications.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0W***r
Bolivia
May 12, 2020
Using PAM4 modulation is quite efficient. That brings us high performance and much cost saving. Their recommendations always hit the nail on the head. With these new 50G modules, our network system is going to a higher stage.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente