HW SFP-25G-LR-BXU1-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e 5G Network Fronthaul, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
HW 25GBase-BX-U-I Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
HW SFP-25G-LR-BXU1-I Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
HW SFP-25G-LR-BXU1-I Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industriale, DOM)
HW SFP-25G-LR-BXU1-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e 5G Network Fronthaul, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)