1 risultato per „88485“
Prodotto
"88485" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico #88511
Macom | ≤3.5W | 100G/112G | Duplex LC | SMF1.098,00 € (Excl. IVA)1.339,56 € (Incl. IVA) 28 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 202413 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo