FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.
Questa immagine riguarda HU-SCU-DXF-OM3.

Adattatore per Fibra Ottica in Plastica Duplex SC/UPC a SC/UPC 10G OM3/OM4 Multimodale/Manicotto di Accoppiamento Senza Flangia, Acqua

#87470
#87470

Zirconia Ceramic Sleeve RoHS & REACH & WEEE

0,49 € (Incl. IVA)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
936 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
3300 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

SC/UPC a SC/UPC 10G OM3/OM4 Multimodale Duplex Adattatore per Fibra Ottica in Plastica, Perdita di Inserzione 0,2 dB

L'adattatore in fibra ottica, a volte chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.

Collegando precisamente due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre il più possibile la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i pregi di una bassa perdita di inserzione, una buona intercambiabilità e riproducibilità. Fiberstore fornisce una vasta gamma di manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, inclusi speciali adattatori ibridi in fibra ottica maschio-femmina.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC-SC
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Colore
Aqua
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
1 Pc
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Adattatore per Fibra Ottica

Bassa perdita di inserzione e buona durata

Buona ripetibilità e modificabilità

Eccellente stabilità della temperatura

Adattatore per Fibra Ottica presenta le dimensioni ridotte ma prestazioni eccellenti

Buona protezione con cappuccio antipolvere

L'adattatore in fibra ottica è caricato con un cappuccio antipolvere corrispondente per proteggere dal polvere e mantenerlo pulito.

Facile collegamento di due cavi in fibra ottica

Consentire a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso una connessione diretta con cavo in fibra ottica.

Manicotto in ceramica ad alta precisione

Il manicotto interno in ceramica è di alta precisione per garantire la massima connessione tra i ponticelli in fibra.

Gli adattatori colmano lo spazio vuoto tra i connettori in fibra ottica

Ampiamente applicato nel sistema di comunicazione in fibra ottica, rete televisiva via cavo, LAN e WAN, rete di accesso in fibra ottica e trasmissione video.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Single Mode/Multimode (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

B***n

United States

February 08, 2020
5.0
I'm looking for large numbers of SC fiber adapters for our new project urgently. The account manager help me check the stock and shipment time quickly, and confirm the product type and quantity that I need again. Very thanks for her considerate and timely service, the adapters arrive on time with no problem.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente