SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85137.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.main.jpg)
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.B.jpg)
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.C.jpg)
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.D.jpg)
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.E.jpg)
![Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.F.jpg)
Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore
#85137
#85137
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX
405 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
149 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
25GBASE-BX10-D SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
SFP28-25G-BX
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP28
Flusso Dati Massimo
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima Cavo
10km
Connettore
LC simplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
-2~4dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-13dBm
Consumo di Energia
1W
Rapporto Estinzione
3.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità Trasmissione e Dispersione
3dB
Bilancio di Potenza
11dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento TO(Transistor Outline)
Funzione FEC*
Non Supportato
Protocolli
MSA Conformabile, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Nota:* È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Marche compatibili personalizzate
100% Testato su dispositivi host
Servizio di etichette personalizzate online su misura per le vostre esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione.
Selezionare i tipi di etichette
Etichette colorate in bianco e nero o neutre
Compilare i dettagli dell'etichetta
Logo del marchio, P/N, S/N, nome del fornitore
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del pattern oculare
Margine maschera >20%
Test del tasso di errore di bit
BER 1E-12
Test di temperatura
-0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Serie Intel (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
A***n
Canada
July 30, 2019
The transceiver came in good condition. It worked as expected, no issues, truly a quality product. If I need more, I will definitely come back.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***a
United States
July 25, 2019
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. Quality of your products & your support is very good.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente