1 risultato per „84598“
Prodotto
"84598" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto personalizzato è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato 40GBASE-UNIV QSFP+ 1310nm 2km DOM LC SMF/MMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore #48562
Macom | CWDM4 DFB | ≤3.5W | Duplex LC | SMF/MMF309,00 € (Excl. IVA)376,98 € (Incl. IVA) 76 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 06 mag., 2024138 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo