FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Personalizzato MTP® PRO 8-144 Fibre MTP®-12 OS2 Cavo Trunk Elite Monomodale, Giallo

#80736
#80736

Pinning di Campo e Cambio di Polarità

101,06 € (Excl. IVA)
FS P/N: 12FMTPPROOS2
123,29 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPPROOS2
773 Venduti
22 Recensioni
10 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio fibra:
12 Fibre (1x 12F)
Tipo di cavo:
OFNP Mazzo
Connettore A:
Femmina APC 0.35dB
Connettore B:
Femmina APC 0.35dB
Polarità MTP:
Tipo B incrociato
Occhiellio di trazione:
Nulla
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 11 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Personalizzati MTP PRO 8-144 Fibre MTP-12 OS2 Monomodale Trunk Cavo

Il cavo patch MTP PRO è insensibile alla piegatura e pre-terminato con connettori MTP PRO, lucidati in fabbrica per prestazioni a bassa perdita.

MTP PRO design è incentrato sulla semplicità e l'affidabilità, garantendo un metodo rapido ed efficace per la configurazione della polarità e dei pin senza la necessità di rimuovere l'alloggiamento o gestire i pin sciolti. Un semplice inserimento in uno strumento MTP PRO appositamente progettato inverte la configurazione di codifica ritraendo la chiave esposta e contemporaneamente estraendo una chiave nascosta sul lato opposto del connettore.

Specifiche
Connettore A
MPO Femmina (senza perno)
Connettore B
MPO Femmina (senza perno)
Modalita' fibra
OM3 50/125 μm
Lunghezza d'onda
850/1300 nm
40/100G Ethernet Distanza
150 m a 850 nm
10G Ethernet Distanza
400 m a 850 nm
Fibra in vetro
Corning ClearCurve®
Stato di conformità RoHS
conforme
Tipo di lucidatura
UPC a UPC
Raggio di curvatura minimo
7.5 mm
Perdita di inserzione
0.35 dB Max. (0.15 dB Typ.)
Perdita di ritorno
≥ 20 dB
Attenuazione a 850 nm
≤ 2.3 dB/km
Attenuazione a 1300 nm
≤ 0.6 dB/km
OD rivestimento
3.0 mm
Rivestimento del cavo
LSZH
Carico di trazione per installazione
100 N
Carico di trazione a lungo termine
50 N
Temperatura di conservazione
-40°C a 85°C
Temperatura di funzionamento
-10°C a 70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Cavo Trunk MTP PRO per Cambio di Polarità e Pin

Con un design innovativo incentrato su semplicità e affidabilità, il connettore MTP PRO offre una riconfigurazione rapida ed efficace della polarità e dei pin sul campo, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni del prodotto.

US Conec MTP PRO Connettore

Metodo rapido ed efficace per cambiare la polarità e i pin senza togliere il manicotto.

Corning® SMF-28® Fibra Ultra Ottica

G.652.D fibra ottica compatibile con le tecnologie migliorate della fibra a bassa perdita e di piegatura di Corning.

Fibra Insensibile alla Piegatura

10mm raggio minimo di curvatura, che consente un passaggio più stretto dei cavi senza impatto sulle prestazioni del sistema.

Singolo Passo per il Cambio di Polarità

Il connettore MTP PRO fornisce un metodo conveniente per invertire la polarità dei cavi trunk MTP-12 MTP PRO da tipo A a tipo B e viceversa in pochi secondi. Basta inserire il connettore nella porta di cambio di polarità incorporata nello strumento da campo per invertire la configurazione di codifica.

Cambio Pin Semplificato

Il processo di cambio pin utilizza l'attrezzo di cambio pin e lo scambiatore di pin per un metodo facile da usare e a prova di errore senza aprire il connettore della configurazione di campo. Clicca su qui per ulteriori informazioni su MTP PRO Field Tool.

Imballaggio Eco-Friendly & Etichettatura
Specifiche

Personalizzati MTP PRO 8-144 Fibre MTP-12 OS2 Monomodale Trunk Cavo

Il cavo patch MTP PRO è insensibile alla piegatura e pre-terminato con connettori MTP PRO, lucidati in fabbrica per prestazioni a bassa perdita.

MTP PRO design è incentrato sulla semplicità e l'affidabilità, garantendo un metodo rapido ed efficace per la configurazione della polarità e dei pin senza la necessità di rimuovere l'alloggiamento o gestire i pin sciolti. Un semplice inserimento in uno strumento MTP PRO appositamente progettato inverte la configurazione di codifica ritraendo la chiave esposta e contemporaneamente estraendo una chiave nascosta sul lato opposto del connettore.

Specifiche
Connettore A
MPO Femmina (senza perno)
Connettore B
MPO Femmina (senza perno)
Modalita' fibra
OM3 50/125 μm
Lunghezza d'onda
850/1300 nm
40/100G Ethernet Distanza
150 m a 850 nm
10G Ethernet Distanza
400 m a 850 nm
Fibra in vetro
Corning ClearCurve®
Stato di conformità RoHS
conforme
Tipo di lucidatura
UPC a UPC
Raggio di curvatura minimo
7.5 mm
Perdita di inserzione
0.35 dB Max. (0.15 dB Typ.)
Perdita di ritorno
≥ 20 dB
Attenuazione a 850 nm
≤ 2.3 dB/km
Attenuazione a 1300 nm
≤ 0.6 dB/km
OD rivestimento
3.0 mm
Rivestimento del cavo
LSZH
Carico di trazione per installazione
100 N
Carico di trazione a lungo termine
50 N
Temperatura di conservazione
-40°C a 85°C
Temperatura di funzionamento
-10°C a 70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cavo Trunk MTP PRO per Cambio di Polarità e Pin

Con un design innovativo incentrato su semplicità e affidabilità, il connettore MTP PRO offre una riconfigurazione rapida ed efficace della polarità e dei pin sul campo, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni del prodotto.

US Conec MTP PRO Connettore

Metodo rapido ed efficace per cambiare la polarità e i pin senza togliere il manicotto.

Corning® SMF-28® Fibra Ultra Ottica

G.652.D fibra ottica compatibile con le tecnologie migliorate della fibra a bassa perdita e di piegatura di Corning.

Fibra Insensibile alla Piegatura

10mm raggio minimo di curvatura, che consente un passaggio più stretto dei cavi senza impatto sulle prestazioni del sistema.

Singolo Passo per il Cambio di Polarità

Il connettore MTP PRO fornisce un metodo conveniente per invertire la polarità dei cavi trunk MTP-12 MTP PRO da tipo A a tipo B e viceversa in pochi secondi. Basta inserire il connettore nella porta di cambio di polarità incorporata nello strumento da campo per invertire la configurazione di codifica.

Cambio Pin Semplificato

Il processo di cambio pin utilizza l'attrezzo di cambio pin e lo scambiatore di pin per un metodo facile da usare e a prova di errore senza aprire il connettore della configurazione di campo. Clicca su qui per ulteriori informazioni su MTP PRO Field Tool.

Imballaggio Eco-Friendly & Etichettatura

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

101,06 € (Excl. IVA)

123,29 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato