L'adattatore LC in linea IP67 è destinato all'installazione in linea e soddisfa le valutazioni di tenuta ambientale IP67. È la scelta ideale per una soluzione facile e a basso costo in applicazioni industriali, dalla fibra all'antenna, o in qualsiasi altra applicazione ambientale dura.
Clicca per aprire la vista espansa
Adattatore in Linea IP67 LC/Manicotto di Accoppiamento con Tappo Antipolvere
#78584
#78584
36,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: IAP-IP67LC-IP67LC-FS43,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: IAP-IP67LC-IP67LC-FS
207 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 04 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse
IP67 LC in Linea Adattatore/Manicotto di Accoppiamento con Tappo Antipolvere
Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
APC
Modalità della Fibra
Monomodale
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Completo
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Colore
Verde
Tasso di Infiammabilità
UL94-V0
Quantità del Pacchetto
10
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Caratteristiche dell'adattatore in linea LC IP67
L'adattatore in linea IP67 LC protegge il prodotto da intrusioni, polvere, acqua, contatti accidentali, ecc.
Nuova linea di connettori IP67
Soddisfa gli standard IP67 & le applicazioni in ambienti difficili.
Sistema di bloccaggio a baionetta semplice
La chiusura meccanica a baionetta offre una facile installazione e rimozione.
Manicotto in ceramica di zirconia
Perdita di inserzione bassa ≤0.3dB con allineamento di alta precisione.
Specifiche
IP67 LC in Linea Adattatore/Manicotto di Accoppiamento con Tappo Antipolvere
L'adattatore LC in linea IP67 è destinato all'installazione in linea e soddisfa le valutazioni di tenuta ambientale IP67. È la scelta ideale per una soluzione facile e a basso costo in applicazioni industriali, dalla fibra all'antenna, o in qualsiasi altra applicazione ambientale dura.
Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
APC
Modalità della Fibra
Monomodale
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Completo
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Colore
Verde
Tasso di Infiammabilità
UL94-V0
Quantità del Pacchetto
10
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Caratteristiche dell'adattatore in linea LC IP67
L'adattatore in linea IP67 LC protegge il prodotto da intrusioni, polvere, acqua, contatti accidentali, ecc.
Nuova linea di connettori IP67
Soddisfa gli standard IP67 & le applicazioni in ambienti difficili.
Sistema di bloccaggio a baionetta semplice
La chiusura meccanica a baionetta offre una facile installazione e rimozione.
Manicotto in ceramica di zirconia
Perdita di inserzione bassa ≤0.3dB con allineamento di alta precisione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
36,00 € (Excl. IVA)
43,92 € (Incl. IVA)
Disponibile per l'ordine arretrato