FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.
Questa immagine riguarda FMT-4OPD.

4 Canali 1550nm OPD (AIU) Rilevamento ottico di potenza 1550nm, LC/UPC, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT

#78568
#78568

4CH 1550±20nm FMT WDM Rete

657,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT-4OPD
168 Venduti
7 Recensioni
6 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

FMT-4OPD, OPD a 4 Canali per il Rilevamento della Potenza Ottica 1550nm (AIU)

Il rilevamento della potenza ottica è un tipo di apparecchiatura di monitoraggio della potenza ottica, in grado di effettuare il rilevamento della potenza ottica ad alta precisione. Supporta il campionamento online o offline. Grazie all'elevata precisione di misurazione, all'alta stabilità e alle elevate prestazioni, l'OPD è la scelta ideale del sistema di monitoraggio ottico in tempo reale per le misure di perdita di fibre ottiche, cavi e dispositivi ottici passivi.

La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico e fornisce eccellenti prestazioni ottiche; può essere applicata ai sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.

Specifiche
Lunghezza d'onda operativa
1550±20nm
Precisione del monitoraggio della potenza
±0.25dB
Stabilità di potenza/guadagno
±0.1dB
Risoluzione di potenza
0.01dB
Ambito di monitoraggio della potenza ottica
-50~+23dBm
Perdita di inserzione (online)
≤1dB
Connettore
LC/UPC
Consumo di energia
<2W
Crosstalk
>55dB
Canali opzionali
4 Canali
Gestione
Monitor online, strumento di gestione semplice, cavo del monitor
Custodia
Modulo innestabile (Occupa 1 slot nel telaio FMT)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Modulo di rilevamento della potenza ottica OPD (AIU)

Elevata precisione di monitoraggio e ampio campo di monitoraggio della potenza ottica

Rilevamento e monitoraggio in tempo reale della potenza ottica multicanale

Supportare la raccolta di informazioni online e offline

Disponibile per il sistema di trasporto multiservizio All-in-One

Come parte del sistema di trasporto multiservizio, la scheda OPD collegabile a caldo occupa solo uno slot nello chassis 1U/2U/4U.

Piattaforma di trasporto modulare flessibile e compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione variata
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola o doppia per ridurre efficacemente i costi.
Schede di servizi ottici diversificati
Integrare DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
FS Potente sistema di gestione della rete

L'unità di gestione della rete FS (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9, fornisce una gestione completa dei guasti, della configurazione, delle prestazioni e della sicurezza e un'email push istantanea.

Adatto alla rete WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Application (3)Parameter (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

M***s

Australia

March 27, 2019
5.0
This plug-in card design is very easy to install, and I only need to put the OPD in FMT chassis and manage it with other products, it is so convenient.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***r

Canada

March 14, 2019
5.0
High quality product, reasonable Price and fast delivery, very satisfying shopping.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

E***e

United States

March 04, 2019
5.0
It works well in my system, very good quality!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente