The Generico Compatibile QSFP+ Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3ba and SFF-8436 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno delle sale apparecchiature degli operatori di telecomunicazioni o dei data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 56G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-PC02 a QSFP-56G-PC02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Generico Compatibile 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto
Generico Compatibile 56G QSFP+ DAC Cavo (2 metri, Passivo, 56G QSFP+, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Generico Compatibile 56G QSFP+ DAC Cavo (2 metri, Passivo, 56G QSFP+, 30AWG)
The Generico Compatibile QSFP+ Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3ba and SFF-8436 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno delle sale apparecchiature degli operatori di telecomunicazioni o dei data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 56G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-PC02 a QSFP-56G-PC02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
77,00 € (Excl. IVA)
93,94 € (Incl. IVA)