Gli anelli di gestione dei cavi verticali da 3'' offrono una soluzione conveniente che consente di organizzare e instradare in modo ordinato ed efficace i fasci di cavi lungo i rack e le pareti. Fornendo uno scarico della trazione per i cavi collegati, è possibile fissare più anelli verticali al rack dove ne hai bisogno per una soluzione di gestione dei cavi versatile senza limiti di altezza.
Clicca per aprire la vista espansa
1U 3'' Singolo Anello a D Gestore di Cavi Verticale con Viti e Dadi Modello M6
3'' Singolo Anello Verticale per la Gestione dei Cavi con Viti e Dadi M6
Caratteristiche
Facile accesso ai cavi per spostamenti, aggiunte e modifiche (MAC)
Previene gli spigoli vivi e occupa un'elevata capacità di cavi
Il foro EIA standard consente di essere montato su qualsiasi rack standard
Può essere utilizzato insieme al pannello di gestione orizzontale per una soluzione completa di accesso aperto su sistemi rack.
3'' Singolo Anello Verticale per la Gestione dei Cavi con Viti e Dadi M6
Gli anelli di gestione dei cavi verticali da 3'' offrono una soluzione conveniente che consente di organizzare e instradare in modo ordinato ed efficace i fasci di cavi lungo i rack e le pareti. Fornendo uno scarico della trazione per i cavi collegati, è possibile fissare più anelli verticali al rack dove ne hai bisogno per una soluzione di gestione dei cavi versatile senza limiti di altezza.
Facile accesso ai cavi per spostamenti, aggiunte e modifiche (MAC)
Previene gli spigoli vivi e occupa un'elevata capacità di cavi
Il foro EIA standard consente di essere montato su qualsiasi rack standard
Può essere utilizzato insieme al pannello di gestione orizzontale per una soluzione completa di accesso aperto su sistemi rack.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,90 € (Excl. IVA)
4,76 € (Incl. IVA)