I moduli di alimentazione DC sostituibili a caldo YM-1151E sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5850-32S2Q, S5800-8TF12S e i TAP T5850-32S2Q, T5800-8TF12S. Possono essere sostituiti a caldo e senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, che fornisce una soluzione semplice e a basso costo al problema di un guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione DC 150W Sostituibile a caldo, per S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Modulo di Alimentazione DC Sostituibile a Caldo 150W, per S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Caratteristiche
I moduli di alimentazione DC 1+1 hot-swappable permettono agli utenti di installarli senza spegnere l'interruttore o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione DC Sostituibile a Caldo 150W, per S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
I moduli di alimentazione DC sostituibili a caldo YM-1151E sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5850-32S2Q, S5800-8TF12S e i TAP T5850-32S2Q, T5800-8TF12S. Possono essere sostituiti a caldo e senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, che fornisce una soluzione semplice e a basso costo al problema di un guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I moduli di alimentazione DC 1+1 hot-swappable permettono agli utenti di installarli senza spegnere l'interruttore o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
349,00 € (Excl. IVA)
425,78 € (Incl. IVA)