Il cavo di distribuzione buffered-stretto contiene diverse fibre buffered-strette raggruppate sotto la stessa rivestimento con elementi di resistenza in kevlar e talvolta rinforzate con una barra in fibra di vetro per irrigidire il cavo e prevenire l’attorcigliamento. Con filato in aramid come elemento di rinforzo, il cavo è leggero, morbido e facile da staccare. È ampiamente usato come pigtails e jumpers per le apparecchiature di comunicazione.
Clicca per aprire la vista espansa
0.001km 12 fibre Multimodale 50/125 OM4, Plenum, Cavo di distribuzione per interni buffered-stretto non unificato GJPFJV
Cavo interno di distribuzione a buffered-stretto non unificato
Caratteristiche
Il cavo di distribuzione può essere collegato direttamente all'apparecchiatura ottica poiché le fibre hanno normalmente un buffer di 900 µm. Le fibre terminate possono essere collegate direttamente all'apparecchiatura senza l'uso di un pannello patch. Il cavo è ampiamente utilizzato in backbone e nel cablaggio orizzontale.
FS.COM offre imballaggi standardizzati di cavi e possiamo spedirli al più presto in base all’inventario. Imballiamo il cavo con una bobina e lo inseriamo nel pacco. L’imballaggio offre una buona protezione per il cavo. Di solito alleghiamo solo il rapporto di prova sul pacchetto esterno del cavo, ma possiamo anche contrassegnarlo in base ai suoi requisiti.
Cavo interno di distribuzione a buffered-stretto non unificato
Il cavo di distribuzione buffered-stretto contiene diverse fibre buffered-strette raggruppate sotto la stessa rivestimento con elementi di resistenza in kevlar e talvolta rinforzate con una barra in fibra di vetro per irrigidire il cavo e prevenire l’attorcigliamento. Con filato in aramid come elemento di rinforzo, il cavo è leggero, morbido e facile da staccare. È ampiamente usato come pigtails e jumpers per le apparecchiature di comunicazione.
Il cavo di distribuzione può essere collegato direttamente all'apparecchiatura ottica poiché le fibre hanno normalmente un buffer di 900 µm. Le fibre terminate possono essere collegate direttamente all'apparecchiatura senza l'uso di un pannello patch. Il cavo è ampiamente utilizzato in backbone e nel cablaggio orizzontale.
FS.COM offre imballaggi standardizzati di cavi e possiamo spedirli al più presto in base all’inventario. Imballiamo il cavo con una bobina e lo inseriamo nel pacco. L’imballaggio offre una buona protezione per il cavo. Di solito alleghiamo solo il rapporto di prova sul pacchetto esterno del cavo, ma possiamo anche contrassegnarlo in base ai suoi requisiti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,30 € (Excl. IVA)
4,03 € (Incl. IVA)