Questa 5.8mm OD, RJ45 copertura boot snagless è facile da installare e protegge la clip quando i cavi vengono fatti passare attraverso i fasci, generalmente destinati a Cat5e UTP cavo patch. Soluzione perfetta per impedire che le linguette di rilascio si spezzino.
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70842.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.main.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.C.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.B.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.D.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.E.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.F.jpg)
![Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco Questa immagine riguarda BC45-5.8.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70842.G.jpg)
Cat5e RJ45 Boot di Scarico della Trazione, 5.8mm OD per Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG Cavo di Rete Ethernet, Trasparente, 50Pezzi/Pacco
RJ45 Copertura Boot Snagless trasparente, OD 5.8mm, Multipack (50 per pacco)
Protezioni per il boot che forniscono un’ "uscita snagless" da luoghi stretti e pieni di cavi
I boot RJ45 dal design elegante offrono una protezione eccezionale per i cavi patch
Compatibile con qualsiasi colore di Cat5e UTP cavi patch a trefoli
Design perfetto per applicazioni via cavo
la struttura della griglia e’ un conduttore della parte superiore di cristallo. Design ad anello coda per evitare perdite di gomma del cavo.
Sono disponibili Blu e trasparente
scegli la copertura per il boot in base al colore dei cavi patch, quelli trasparenti sono adatti ad un qualsiasi colore.
RJ45 Protettore modulare
Proteggi la linguetta di rilascio modulare sul cavo di rete dal rompersi, prolungando la vita utile del modulare e del cavo.
V***e
Finland
C***e
Italy