The 56G QSFP+ Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3ba and SFF-8436 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno delle sale apparecchiature degli operatori di telecomunicazioni o dei data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 56G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-PC005 a QSFP-56G-PC005, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70785.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70785.main.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70785.B.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70785.C.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406061028495qmjnv.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240606102849yyy5fr.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240606102849bx6gak.jpg)
![0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70785.G.jpg)
0.5m (2ft) 56G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch
#70791
#70791
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-PC005
0 Venduto
10 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
FS 56G QSFP+ DAC Cavo (0.5 metri, Passivo, 56G QSFP+, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-56G-PC005
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
0.5m (1.6ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand 4x FDR, 10/40Gigabit Ethernet, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_822.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
L***e
France
December 19, 2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0A***s
United States
December 04, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***t
United States
December 03, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente