La pista in fibra è la soluzione ideale per data center, head end, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio, praticamente per qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi, e il risparmio di tempo di FS Raceways/Channels assicurano che i canali e i raccordi siano assemblati in modo efficiente. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
Kit di Supporto Cremagliera 4"x5" per Pista in Fibra/Sistema di Instradamento in Fibra
Kit di Supporto Cremagliera 4"x5" per Pista in Fibra/Sistema di Instradamento in Fibra
Caratteristiche
Materiale Acciaio al Carbonio
Alta Resistenza alla Fiamma
Robustezza e Durata
I supporti per cremagliera sono utilizzati per supportare il sistema di canalizzazione facendo passare due gocce di barre filettate esistenti. Possono essere installati dall'alto o dal basso. Per i componenti necessari e le posizioni di installazione, fare riferimento alla scatola qui sotto.
Materiale Antifiamma di Alta Qualità
Il livello di resistenza alla fiamma è superiore allo standard internazionale UL94-V0 e, una volta acceso, può autoestinguersi entro 1 secondo.
Design ad Arco Pieno, Protezione Efficace della Vergella
Tutti i sistemi di canalizzazione in fibra sono progettati con un arco completo, in grado di proteggere i fili intatti.
Facile da Installare
La superficie di taglio è liscia e ordinata, con un design raffinato, abbinato alla vite, che la rende facile da assemblare.
Sezione Diritta
Tee Orizzontale
Giunzione
Cross
Gomito a 90°
Conversione
Gomito a 45° verso l'Alto
Gomito a 45° verso il Basso
Downspout
Kit di Supporto Cremagliera 4"x5" per Pista in Fibra/Sistema di Instradamento in Fibra
La pista in fibra è la soluzione ideale per data center, head end, sale di telecomunicazione e armadi di cablaggio, praticamente per qualsiasi applicazione che richieda la protezione o la segregazione dei cavi in fibra. La maggiore capacità, che consente di instradare un numero maggiore di cavi, e il risparmio di tempo di FS Raceways/Channels assicurano che i canali e i raccordi siano assemblati in modo efficiente. Un raggio di curvatura adeguato impedisce il deterioramento o la rottura dei cavi in fibra ottica.
Materiale Acciaio al Carbonio
Alta Resistenza alla Fiamma
Robustezza e Durata
I supporti per cremagliera sono utilizzati per supportare il sistema di canalizzazione facendo passare due gocce di barre filettate esistenti. Possono essere installati dall'alto o dal basso. Per i componenti necessari e le posizioni di installazione, fare riferimento alla scatola qui sotto.
Materiale Antifiamma di Alta Qualità
Il livello di resistenza alla fiamma è superiore allo standard internazionale UL94-V0 e, una volta acceso, può autoestinguersi entro 1 secondo.
Design ad Arco Pieno, Protezione Efficace della Vergella
Tutti i sistemi di canalizzazione in fibra sono progettati con un arco completo, in grado di proteggere i fili intatti.
Facile da Installare
La superficie di taglio è liscia e ordinata, con un design raffinato, abbinato alla vite, che la rende facile da assemblare.
Sezione Diritta
Tee Orizzontale
Giunzione
Cross
Gomito a 90°
Conversione
Gomito a 45° verso l'Alto
Gomito a 45° verso il Basso
Downspout
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
20,00 € (Excl. IVA)
24,40 € (Incl. IVA)