Il mux demux DWDM della serie FMU è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, da 4 a 96 canali DWDM con griglia a 50GHz (0,4nm) o 100GHz (0,8nm). È trasparente ai protocolli e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fiber Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Mux Demux DWDM a Fibra Singola, Lato-A
Demux DWDM a Fibra Singola Personalizzato, Lato A, TFF
AAWG (Gaussian) (16 canali, 20 canali)
Video
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
Caratteristiche
Il modulo plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il supporto rack 1U può essere montato direttamente su un rack. Il modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.
Demux DWDM a Fibra Singola Personalizzato, Lato A, TFF
Il mux demux DWDM della serie FMU è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, da 4 a 96 canali DWDM con griglia a 50GHz (0,4nm) o 100GHz (0,8nm). È trasparente ai protocolli e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fiber Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
AAWG (Gaussian) (16 canali, 20 canali)
Video
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
Il modulo plug-in FMU deve essere installato in uno chassis FMU, mentre il supporto rack 1U può essere montato direttamente su un rack. Il modulo ABS Pigtailed consente di risparmiare molto più spazio nell'applicazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
344,98 € (Excl. IVA)
420,88 € (Incl. IVA)