Il set Talk FOTS-101 ottico è ampiamente utilizzato nelle operazioni di installazione, test ottici, manutenzione e test del valore di attenuazione delle fibre nella rete dati, CATV e rete di telecomunicazione. Il set Talk AOT600 ottico può eseguire comunicazioni full duplex con conversazioni di alta qualità e rumori di fondo molto bassi.
Clicca per aprire la vista espansa
FOTS-101 Set Talk ottico
#70395
#70395
719,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: AOT600877,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: AOT600
72 Venduti
3 Recensioni
4 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 06 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
FOTS-101 Set Talk ottico
Specifiche
Lunghezza d'onda di funzionamento
1310/1550 nm
Tipo di fibra
Monomodale
Connecting Adapter
FC/PC fisso
Distanza di trasmissione
120 km
Fascia dinamica
45dB
Potenza di uscita
> -5dBm
Temperatura di conservazione
-20 ~ 60°C
Temperatura di funzionamento
-10 ~ 50°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
FOTS-101 Set Talk ottico
Il set Talk FOTS-101 ottico è ampiamente utilizzato nelle operazioni di installazione, test ottici, manutenzione e test del valore di attenuazione delle fibre nella rete dati, CATV e rete di telecomunicazione. Il set Talk AOT600 ottico può eseguire comunicazioni full duplex con conversazioni di alta qualità e rumori di fondo molto bassi.
Specifiche
Lunghezza d'onda di funzionamento
1310/1550 nm
Tipo di fibra
Monomodale
Connecting Adapter
FC/PC fisso
Distanza di trasmissione
120 km
Fascia dinamica
45dB
Potenza di uscita
> -5dBm
Temperatura di conservazione
-20 ~ 60°C
Temperatura di funzionamento
-10 ~ 50°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
719,00 € (Excl. IVA)
877,18 € (Incl. IVA)
Disponibile per l'ordine arretrato