Facile da installare e identificare, l'etichetta per cavi è ampiamente utilizzata nelle sale di telecomunicazione per l'identificazione di cavi cablati. È disponibile un'ampia varietà di etichette, inclusa una serie di dimensioni, colori e forme. Quando si selezionano i singoli prodotti, le specifiche da considerare includono i materiali di costruzione e le certificazioni o le approvazioni.
Clicca per aprire la vista espansa
2.76in.Lung x 0.94in.Larg P Tipo Foglio di Carta Adesivo per Etichette Autoadesive-1000pz/rotolo, Rosso
2.76in.Lung x 0.94in.Larg P Tipo Foglio di Carta Adesivo per Etichette Autoadesive-1000pz/rotolo, Rosso
Caratteristiche
FS.COM fornisce etichette per cavi cablati ad alte prestazioni per risparmiare tempo e carico di lavoro durante la gestione della rete. Sono impermeabili, antistrappo, antigraffio e le parole sull'etichetta possono essere scritte a mano e stampate. Anche nell'ambiente a bassa temperatura, hanno una viscosità relativamente forte. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il nostro commerciale.
Per finire di attaccare l'etichetta al cavo, sono necessari solo alcuni semplici passaggi e meno strumenti. Si prega di guardare rapidamente la seguente guida all'installazione guidance.
Sul complicato pannello patch di cablaggio, le etichette dei cavi a forma di bandiera utilizzate, anche a lunga distanza, possono fornire una buona leggibilità. A volte, potrebbe essere necessario scrivere o stampare più lettere sulla carta dell'etichetta, quindi sono necessarie etichette di dimensioni diverse. Possiamo anche personalizzare la dimensione dell'etichetta in base alle esigenze del cliente. Per ulteriori informazioni sul servizio OEM, contattare le nostre vendite.
2.76in.Lung x 0.94in.Larg P Tipo Foglio di Carta Adesivo per Etichette Autoadesive-1000pz/rotolo, Rosso
Facile da installare e identificare, l'etichetta per cavi è ampiamente utilizzata nelle sale di telecomunicazione per l'identificazione di cavi cablati. È disponibile un'ampia varietà di etichette, inclusa una serie di dimensioni, colori e forme. Quando si selezionano i singoli prodotti, le specifiche da considerare includono i materiali di costruzione e le certificazioni o le approvazioni.
FS.COM fornisce etichette per cavi cablati ad alte prestazioni per risparmiare tempo e carico di lavoro durante la gestione della rete. Sono impermeabili, antistrappo, antigraffio e le parole sull'etichetta possono essere scritte a mano e stampate. Anche nell'ambiente a bassa temperatura, hanno una viscosità relativamente forte. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il nostro commerciale.
Per finire di attaccare l'etichetta al cavo, sono necessari solo alcuni semplici passaggi e meno strumenti. Si prega di guardare rapidamente la seguente guida all'installazione guidance.
Sul complicato pannello patch di cablaggio, le etichette dei cavi a forma di bandiera utilizzate, anche a lunga distanza, possono fornire una buona leggibilità. A volte, potrebbe essere necessario scrivere o stampare più lettere sulla carta dell'etichetta, quindi sono necessarie etichette di dimensioni diverse. Possiamo anche personalizzare la dimensione dell'etichetta in base alle esigenze del cliente. Per ulteriori informazioni sul servizio OEM, contattare le nostre vendite.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
31,72 € (Incl. IVA)