1 risultato per „62415“
Prodotto
"62415" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
OS2 LC UPC Duplex Push Pull Tab Uniboot OFNR Cavo Patch in Fibra, 5m (16ft) #62449
Corning G.657.A1 | Push Pull Tab | Applicazioni ad Alta Densità15,00 € (Excl. IVA)18,30 € (Incl. IVA) 2 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 202415 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo