1 risultato per „50286“
Prodotto
"50286" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto personalizzato è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM #37070
≤1W | BIDI | Simplex LC | SMF54,00 € (Excl. IVA)65,88 € (Incl. IVA) 71 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 06 mag., 202460 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo