1 risultato per „48453“
Prodotto
"48453" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
1 x 4 Splitter PLC Monomodale, Modulo ABS, SC/APC, 2.0mm #11617
50:50 | ≤7.4dB IL | ≤0.2dB PDL | Scatole di Distribuzione Ottica | Rack11,00 € (Excl. IVA)13,42 € (Incl. IVA) 23 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 2024137 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo