Il cavo industriale blindato è caratterizzato da una forte resistenza alla trazione, alla pressione e alla flessibilità. Inoltre, è resistente alla flessione, all'olio e all'usura. Pertanto, il cavo industriale blindato è ideale per applicazioni sia in interni che in esterni, come il collegamento delle reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo o direttamente interrato.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) LC a LC OM1 Modalità di Condizionamento PVC (OFNR) Cavo Patch in Fibra Ottica
1-24 Fibre singolo modo Ambiente duro Cavo patch in fibra ottica industriale blindato
(SM a MM Plus Perdita del connettore)
(SM Connettore)
Caratteristiche
Conforme allo standard IEEE 802.3z, il cavo MCP è utilizzato in particolare per l'interconnessione monomodale e multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.
Diversi Colori del Connettore
blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design di diversi colori del connettore è più facile per il riconoscimento e l'installazione.
Connettori a Bassa Perdita d'Inserzione
Le ghiere in ceramica a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la tua rete senza problemi.
Centerline Offset Splice
Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo della modalità differenziale, che limitano gravemente le lunghezze di distanza del cavo per il funzionamento di Gigabit Ethernet.
Il cavo patch di condizionamento di modalità utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo di inviare correttamente un segnale monomodale attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità deve sempre essere collegata al lato dell'apparecchiatura, mentre l'estremità multimodale deve essere collegata al lato dell'impianto.
Collocato con ricetrasmettitori 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo patch di condizionamento della modalità può essere applicato all'interconnessione monomodale e multimodale del Data Center interno.
1-24 Fibre singolo modo Ambiente duro Cavo patch in fibra ottica industriale blindato
Il cavo industriale blindato è caratterizzato da una forte resistenza alla trazione, alla pressione e alla flessibilità. Inoltre, è resistente alla flessione, all'olio e all'usura. Pertanto, il cavo industriale blindato è ideale per applicazioni sia in interni che in esterni, come il collegamento delle reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo o direttamente interrato.
(SM a MM Plus Perdita del connettore)
(SM Connettore)
Conforme allo standard IEEE 802.3z, il cavo MCP è utilizzato in particolare per l'interconnessione monomodale e multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.
Diversi Colori del Connettore
blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design di diversi colori del connettore è più facile per il riconoscimento e l'installazione.
Connettori a Bassa Perdita d'Inserzione
Le ghiere in ceramica a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la tua rete senza problemi.
Centerline Offset Splice
Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo della modalità differenziale, che limitano gravemente le lunghezze di distanza del cavo per il funzionamento di Gigabit Ethernet.
Il cavo patch di condizionamento di modalità utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo di inviare correttamente un segnale monomodale attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità deve sempre essere collegata al lato dell'apparecchiatura, mentre l'estremità multimodale deve essere collegata al lato dell'impianto.
Collocato con ricetrasmettitori 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo patch di condizionamento della modalità può essere applicato all'interconnessione monomodale e multimodale del Data Center interno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
17,00 € (Excl. IVA)
20,74 € (Incl. IVA)