Fiberstore's line of AC power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Clicca per aprire la vista espansa
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C14 to IEC60320 C19), Blue
#36043
#36043
12,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C19-15A
11 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 18 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C14 to IEC60320 C19), Blue
Specifiche
Color
Blue
Length
0.9m(3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
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
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente