1 risultato per „36031“
Prodotto
"36031" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
- Hot
IEC320 C14 a C15, 250V/15A 14AWG Cavo di Alimentazione Nero, 3ft (0.9m) #142015
PSE / UL/C-UL / ROHS / REACH / SJT (PVC)7,10 € (Excl. IVA)8,66 € (Incl. IVA) 153 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo