1 risultato per „36001“
Prodotto
"36001" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
IEC320 C20 a C19, 250V/16A 14AWG Cavo di Alimentazione Nero, 6ft (1.8m) #141999
EU / PSE / UL/C-UL / CE/UKCA / SJT (PVC)16,00 € (Excl. IVA)19,52 € (Incl. IVA) 76 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo