Il segnale video HD SDI può essere trasmesso attraverso una singola fibra con una trasmissione di alta qualita’ a lunga distanza senza distorsioni . Questa serie di convertitori da video a fibra offrono prestazioni stabili, una chiara qualità dell'immagine e un'alta stabilità per l'indicazione dello stato dei LED sul corpo del dispositivo. Lo stato di funzionamento dei dispositivi può essere osservato visivamente. Allo stesso tempo, i dati RS485 possono controllare la tensione dello switch, lo stato di funzionamento di esso e altre informazioni utili sul segnale inverso. Ciò rende i nostri dispositivi più flessibili in base alle richieste di clienti diversi. Questo è un mini set di trasmettitori e ricevitori in fibra ottica HD-SDI. Può trasmettere HD / SD-SDI secondo SMPTE 292M e 259M, con o senza dati incorporati, nonché DVB-ASI su una fibra monomodale o multimodale. I segnali vengono equalizzati e ri-sincronizzati prima della trasmissione in fibra ottica. E il trasmettitore unidirezionale in fibra ottica HD-SDI dovrebbe essere utilizzato con il ricevitore in fibra ottica unidirezionale HD-SDI. Il prezzo sul sito Web è per paio.
Clicca per aprire la vista espansa
Mini 1 Canale Unidirezionale HD-SDI su Set di Trasmettitore e Ricevitore in Fibra Ottica
Mini 1 Canale Unidirezionale HD-SDI su Set di Trasmettitore e Ricevitore in Fibra Ottica SM 20km
Caratteristiche
Il guscio è realizzato in materiale metallico a bassa emissione di carbonio di alta qualità, robusto e resistente.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180601162134_262.jpg
Nuovo chip integrato, alta velocità e stabilità, alta definizione. Protezione lightning a tre livelli, sicura e protetta.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180531104500_196.jpg
L'imballaggio è realizzato a partire da una scatola di carta kraft ecologica, robusta e piena di funzionalità.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180601162134_943.jpg
Mini 1 Canale Unidirezionale HD-SDI su Set di Trasmettitore e Ricevitore in Fibra Ottica SM 20km
Il segnale video HD SDI può essere trasmesso attraverso una singola fibra con una trasmissione di alta qualita’ a lunga distanza senza distorsioni . Questa serie di convertitori da video a fibra offrono prestazioni stabili, una chiara qualità dell'immagine e un'alta stabilità per l'indicazione dello stato dei LED sul corpo del dispositivo. Lo stato di funzionamento dei dispositivi può essere osservato visivamente. Allo stesso tempo, i dati RS485 possono controllare la tensione dello switch, lo stato di funzionamento di esso e altre informazioni utili sul segnale inverso. Ciò rende i nostri dispositivi più flessibili in base alle richieste di clienti diversi. Questo è un mini set di trasmettitori e ricevitori in fibra ottica HD-SDI. Può trasmettere HD / SD-SDI secondo SMPTE 292M e 259M, con o senza dati incorporati, nonché DVB-ASI su una fibra monomodale o multimodale. I segnali vengono equalizzati e ri-sincronizzati prima della trasmissione in fibra ottica. E il trasmettitore unidirezionale in fibra ottica HD-SDI dovrebbe essere utilizzato con il ricevitore in fibra ottica unidirezionale HD-SDI. Il prezzo sul sito Web è per paio.
Il guscio è realizzato in materiale metallico a bassa emissione di carbonio di alta qualità, robusto e resistente.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180601162134_262.jpg
Nuovo chip integrato, alta velocità e stabilità, alta definizione. Protezione lightning a tre livelli, sicura e protetta.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180531104500_196.jpg
L'imballaggio è realizzato a partire da una scatola di carta kraft ecologica, robusta e piena di funzionalità.
https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20180601162134_943.jpg
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
519,00 € (Excl. IVA)
633,18 € (Incl. IVA)