I gruppi di cavi in fibra pre-terminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati odierne e soddisfare i requisiti di rete di un domani in costante evoluzione. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Breakout per Interni & Esterni Personalizzato LC/SC/FC/ST 12 Fibre OS2 Monomodale Gruppo, 2.0mm
12 Fibre Monomodale Pre-Terminato Interni/Esterni Cavo Fibra Gruppo
Caratteristiche
La rivestimento esterna in LSZH nera resistente ai raggi UV e la struttura a tubo flessibile consentono di utilizzare il cavo all'interno o in un condotto sotterraneo asciutto/umido all'aperto (se non soggetto a inondazioni).
Installazione rapida e semplice non neccessarie competenze speciali, riducendo i tempi di installazione.
Proteggere i connettori e impedire che il cavo si attorcigli durante la trazione.
Si prega di notare che la tensione massima del tubo di trazione è 245N.
Quattro diverse configurazioni breakout soddisfano le tue diverse esigenze.
Sono disponibili vari connettori - LC/SC/FC/ST, polacco UPC/APC.
Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
12 Fibre Monomodale Pre-Terminato Interni/Esterni Cavo Fibra Gruppo
I gruppi di cavi in fibra pre-terminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati odierne e soddisfare i requisiti di rete di un domani in costante evoluzione. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso
La rivestimento esterna in LSZH nera resistente ai raggi UV e la struttura a tubo flessibile consentono di utilizzare il cavo all'interno o in un condotto sotterraneo asciutto/umido all'aperto (se non soggetto a inondazioni).
Installazione rapida e semplice non neccessarie competenze speciali, riducendo i tempi di installazione.
Proteggere i connettori e impedire che il cavo si attorcigli durante la trazione.
Si prega di notare che la tensione massima del tubo di trazione è 245N.
Quattro diverse configurazioni breakout soddisfano le tue diverse esigenze.
Sono disponibili vari connettori - LC/SC/FC/ST, polacco UPC/APC.
Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
72,00 € (Excl. IVA)
87,84 € (Incl. IVA)