Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404171213331nr12d.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171213331nr12d.png)
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417121333vucs78.png)
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417121333vwvtwm.png)
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171213337fuuzu.png)
![Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-BX10-100G-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417121333ytkhvk.png)
Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module
New #220481
New #220481
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BX10-100G-D
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-BX10-100G-D
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1311nm-TX/1291nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilità del Ricevitore
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Tecnologia di Imballaggio
COB
Formato di Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP28 & 100G Lambda MSA
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di test
Supporto Tecnico
Ottieni il supporto del team di ingegneri professionisti
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente