Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie attorcigliate non schermate da 26AWG in rame nudo puro con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Lo stivale antistrappo flessibile consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità. Un connettore RJ45 maschio è progettato con un angolo di 90 gradi verso il basso, che impedisce una piegatura eccessiva e riduce le sollecitazioni sul cavo. Inoltre, è facile da inserire in un interruttore o in un pannello premuto contro una parete.
Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 ed è perfetto per l'uso in applicazioni con spazi ristretti e per la connettività densa che si trova comunemente nei data center, supportando fino a 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con lo schema di fili T568B.
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240328153638q9je3m.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328153638q9je3m.jpg)
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403281536386x9ypj.jpg)
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328153638sqkk94.jpg)
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328153638wav1pj.jpg)
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328154133l1heor.jpg)
![10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-DN.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328154133swnjxk.jpg)
10ft (3m) 90 Gradi Cat6 26AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Cavo Patch Rete Ethernet, RJ45 Maschio ad Angolo Discendente Destro a RJ45 Maschio, Blu
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless Non Schermato (UTP), 90 Gradi, 26AWG, 1000Base-T
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330195417wn3ku8.jpg)
Spina modulare RJ45, guaina in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata di vita del cavo.
Spina Modulare RJ45
La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete
Rivestimento in PVC
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.
Stivale Antistrappo
La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815094032uqee0e.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test che garantisce che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
Tipo del Cavo | Cat6 Flat Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Right Angle Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Rivestimento del Cavo | PVC (Flat) | PVC CM (Round) | PVC CM (Round) | PVC CM (Round) |
Velocità di Trasmissione dei Dati | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo 10GBase-T |
Wire Gauge(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 26 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Lunghezza | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m(0.5-33ft) |
Tipo di Schermatura | Non Schermato (UTP) | Non Schermato (UTP) | Non Schermato (UTP) | Non Schermato (UTP) |
Diametro Esterno del Cavor (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |