Il modulo jack Keystone RJ45 schermato Cat8 è progettato per terminare cavi a 4 coppie, 22-24 AWG a coppie twistate. Supporta applicazioni PoE++ con potenza fino a 100W. Ogni modulo è testato in fabbrica per superare i requisiti prestazionali standard del settore. I contatti sono placcati con 50 micropollici d'oro per prestazioni superiori. I jack sono serializzati individualmente e sono compatibili con le interfacce keystone, come le piastre frontali, i pannelli patch modulari e le scatole a montaggio superficiale. Compatibile con il cablaggio Ethernet schermato Cat8 fino a 30 m (98,4 piedi). Ideale per applicazioni di data center e cloud computing a 25GBASE-T e 40GBASE-T.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat8 RJ45 (8P8C) Spinotto Keystone Schermato Toolless (12pcs/Pack)
Spinotto Keystone Schermato senza Utensili per Rete Ethernet Cat8
Adatto per applicazioni di data center e cloud computing a 25GBASE-T e 40GBASE-T con trasmissione stabile.
RJ45 Contatti
Contatti RJ45 placcati in oro per una conduttività ottimale
Terminali IDC
I terminali IDC contattano stabilmente per una rete continua
Bronzo Fosforoso Materiale
Il materiale in bronzo fosforoso resiste all'ossidazione
Tagliare il rivestimento del cavo alla lunghezza necessaria
Separare i fili
Il cavo Ethernet passa attraverso l'involucro superiore
Fissare l'anima del cavo come da foto
Tagliare la parte in eccesso
Inserire il coperchio del pressacavo nella base della linea del modulo
Utilizzare il coperchio di entrambi i lati per afferrare
Spingere la fascetta e bloccarla
Completo