FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPOM4.

30m (100ft) MTP®-8 (Maschio) a MTP®-8 (Femmina) OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, 8 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Rivestimento Doppio, Magenta

#213465
#213465

40/100G Armadio a Armadio per Backbone

230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPOM4
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
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
1x MTP®-8 Maschio a 1x MTP®-8 Maschio Plenum (OFNP) OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale

I cavi trunk MTP® con una guaina a doppio rivestimento più robusta offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Il cavo trunk MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. MTP®-8 è ideale per applicazioni di transceiver ottici monomodali paralleli a 8 fibre, come 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 e 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO di Generico.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Maschio (Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.25dB Max
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤3.5dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤1.5dB/km
Rivestimento OD
3.6-4.5mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Struttura del Cavo
Doppio Rivestimento
Carico di Trazione a Lungo Termine
100N
Carico di Trazione a Breve Termine
300N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
0 a +60°C (32 a 140℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni. Per saperne di più.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La Guaina a Doppio Rivestimento Protegge Ulteriormente la Connessione di Rete
Il doppio rivestimento con una maggiore resistenza allo schiacciamento protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema Strutturale
Schema Trasversale
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare l'allentamento e l'instradamento.
Il rivestimento esterno del Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente