FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.
Questa immagine riguarda FSXSM-XXX-FP-XX-X.

Personalizzato 4-48 Fibre OS2 Monomodale LC/SC/FC/ST/LSH Pigtail in Fibra Ottica

#21260
#21260

G.657.A1 Fibra Buffer Stretto Codici colore Giunzione a fusione di fibre

6,22 € (Incl. IVA)
FS P/N: FSXSM-XXX-FP-XX-X
72K Venduti
14 Recensioni
19 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
1.5m (5ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
15m (49ft)
m
1m (3ft)
1.5m (5ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
15m (49ft)
m
Conteggio fibra:
4 Fibre
Connettore:
LC UPC
Tipo di cavi:
Mazzo
Grado fibra:
G.657.A1
Rivestimento cavo:
PVC
Diametro cavo:
0.9mm
Pre-ordine, Spedizione dal 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Superiore Monomodale Pigtail in Fibra

I pigtail in fibra ottica rappresentano un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, prodotti e testati secondo i protocolli e le prestazioni dettate dagli standard industriali, in grado di soddisfare le specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.

Sono ideali per la giunzione a fusione della connettività in fibra necessaria per i sistemi di cablaggio strutturato, compresi i Data Center, la CATV a banda larga, la rete ottica passiva PON, il multiplexing WDM, la FTTh e i servizi vocali nelle reti metropolitane e di accesso ATM e SONET.

Nota bene: E2000 è un connettore LSH con copertura antipolvere.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OM1/OM2
Lunghezza d'Onda
850/1300 nm
Conteggio delle Fibre
Simplex
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Grado della Fibra
G.651 (OM1)/Insensibile alla Piegatura (OM2)
Raggio Minimo di Curvatura (mm)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Carichi di Trazione (Lungo Termine)
120 N
Carichi di Trazione (Breve Termine)
225 N
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Guaina Cavo
PVC/LSZH/OFNP
Colore della Giacca
Grigio
Temperatura d'Esercizio
-25~70°C
Temperatura di Conservazione
-25~70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Varietà di Applicazioni in Diverse Attrezzature

Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione Dati, rete LAN/WAN e altro.

Telaio di Distribuzione Ottica

Custodia in Fibra FHD

Scatola di Distribuzione della Fibra

Pigtail in Fibra Ottica - Ideale per l'artigianato
I pigtail costituiscono una giunzione critica nella rete in fibra ottica, pertanto i prodotti realizzati con componenti affidabili sono molto importanti.
La ghiera in zirconia ceramica garantisce una perdita di inserzione e di ritorno ottimale.
Questo rivestimento protegge la fibra dai danni, ma non contribuisce alle sue proprietà di guida d'onda ottica.
Come Spogliare il Pigtail in Fibra Ottica con la Pinza Spelafibre a Tre Fori
Due Metodi Importanti per la Giunzione Pigtail in Fibra Ottica
I gruppi pigtail in fibra ottica sono utilizzati per terminare i cavi in fibra ottica tramite fusione o giunzione meccanica.
Splicing Meccanico
Giunzione a Fusione
Connettori Opzionali

Sono disponibili vari connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC lucidare, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.

Mazzo

Allineamento di precisione di componenti in fibra ottica, pannelli di distribuzione infibra usati e moduli di interconnessione.

Codice colore

Identificazione più veloce del connettore con pigtail.avoiding codificati a colori errato patching da fibra possibile flipping.

Nastro

Dimensione compatta, peso leggero e alta efficienza, riducendo il costo della fusione sul campo di splicing.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (19)Connectors (2)Custom Connector (2)Cable Color (1)Cable Structure (1)Color (1)Custom Color (1)Custom Length (1)Custom Logo (1)Fiber Count (1)Label (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
12
1
0
1
0

N***i

United States

September 08, 2023
5.0
I highly recommend the 12-core patch cord. It's a reliable and efficient solution for our data transmission needs.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

A***o

United States

April 21, 2023
5.0
Great product. Always reliable at a great price.I think I will continue to choose FS!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***n

Canada

December 07, 2021
5.0
Thanks for the prompt shipment. We have not had time to use the products yet, we will update you with feedback once we have.

Thanks.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente