Lo switch MQM8790-HS2F basato su NVIDIA Quantum è dotato di 40 porte da 200Gb/s su 40 connettori fisici Quad Small Form-factor Pluggable 56 (QSFP56) che possono essere suddivisi per offrire fino a 80 porte da 100Gb/s in un design di chassis standard 1U. Un singolo switch offre un throughput bidirezionale aggregato di 16 terabit al secondo (Tb/s), con una latenza da porta a porta inferiore a 130ns.
Supportando la più recente tecnologia di interconnessione ad alta velocità NVIDIA da 200Gb/s, NVIDIA Quantum offre una soluzione ad alta velocità, a bassissima latenza e scalabile che incorpora tecnologie all'avanguardia come Accesso Diretto Remoto alla Memoria (RDMA), routing adattivo e Protocollo di Aggregazione e Riduzione Gerarchica Scalabile NVIDIA (SHARP)™.
![MQM8790-HS2F, NVIDIA® Switch HDR 200G InfiniBand per Data Center a 40 Porte QSFP56, Non Gestito, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, Flusso d'Aria P2C, Servizio Bundle entro 1 anno Questa immagine riguarda MQM8790-HS2F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221014095308yn3348.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![MQM8790-HS2F, NVIDIA® Switch HDR 200G InfiniBand per Data Center a 40 Porte QSFP56, Non Gestito, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, Flusso d'Aria P2C, Servizio Bundle entro 1 anno Questa immagine riguarda MQM8790-HS2F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014095308yn3348.jpg)
MQM8790-HS2F, NVIDIA® Switch HDR 200G InfiniBand per Data Center a 40 Porte QSFP56, Non Gestito, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, Flusso d'Aria P2C, Servizio Bundle entro 1 anno
MQM8790-HS2F, NVIDIA® Switch HDR 200G InfiniBand per Data Center a 40 Porte QSFP56, Non Gestito, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, Flusso d'Aria P2C, Servizio Bundle entro 1 anno
40 QSFP56 Connettori
130ns
200-240VAC 50/60Hz 2.9A
Punti Salienti del Prodotto
Supera i guasti dei collegamenti e raggiunge il ripristino della rete con una velocità 5.000 volte superiore rispetto a qualsiasi altra soluzione basata su software.
Risolvete rapidamente i problemi di rete dovuti a guasti di porte specifiche.
SHIELD riduce notevolmente i tempi di risoluzione dei problemi
Supporto per EDR, HDR e tecnologie successive
Fornisce fino a 16Tb/s di larghezza di banda non bloccante con una latenza estremamente bassa
Data center scalabili con Infiniband HDR 200G
Supporto i transceiver 200GBASE-SR4, CSR4, LX4, LR4, PLR4, PIR4, ER4
Supporto di cavi DAC e AOC QSFP56 da 200G
Supporto di cavi DAC e AOC da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP28
Supporto di Protocollo di Aggregazione e Riduzione Gerarchica Scalabile (SHARP) di NVIDIA Mellanox
Scaricare le operazioni di comunicazione collettiva dalla CPU alla rete di switch aggregando vettori di dati di grandi dimensioni alla velocità del filo
Accelerazione delle prestazioni degli algoritmi HPC e di deep learning
La latenza più bassa per la comunicazione Inter-GPU tra i nodi
Costruire Reti con MLNX-OS
Consente di scalare fino a migliaia di nodi di calcolo e di storage
Fornire funzionalità di monitoraggio e provisioning
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240109150450ii1e78.jpg)
La tecnologia di Protocollo di Aggregazione e Riduzione Gerarchica Scalabile (SHARP)™ scarica le operazioni di comunicazione collettiva dalla CPU alla rete di commutazione, un aspetto cruciale per le applicazioni informatiche.
Grazie alle capacità di auto-riparazione della rete, supera i guasti dei collegamenti e ripristina la rete con una velocità 5.000 volte superiore a qualsiasi soluzione basata su software, ottenendo un sistema stabile e scalabile.
Gli algoritmi di routing adattivo aiutano a prevenire i fallimenti nella consegna dei pacchetti. Inoltre, riducono al minimo la congestione della rete e ne aumentano le prestazioni.
Velocità di Collegamento | 200Gb/s | 200Gb/s |
Porte | 40 | 40 |
Altezza | 1U | 1U |
Capacità di Commutazione | 16Tb/s | 16Tb/s |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddato ad Aria | Raffreddato ad Aria |
Moduli Spine | 20 | 20 |
Moduli Leaf | 20 | 20 |
Interfacce | QSFP56 | QSFP56 |
Numero di PSU | 2 | 2 |
Gestione | Inband | Inband/outband |
Gestore di Sottorete | — | |
Routing adattivo, router InfiniBand | ||
VL2VL, SHARP, QoS Migliorato, Controllo della Congestione |
M***y
United States
FS provided me with very complete customer service. From selecting products, to placing orders, to receiving goods, the service in every step is impeccable. If this is the level of service provided to all customers, I am very impressed and tip my hat to all the staff at FS. Thank you so much!
H***r
United States
C***a
United States