La spina modulare RJ45 schermata Cat8 senza attrezzi è progettata per terminare i cavi schermati Cat8 da utilizzare nelle reti ad alta larghezza di banda 25/40 Gigabit. L'esclusivo design senza utensili non richiede l'uso di uno strumento di crimpatura. Questi connettori modulari sono realizzati in solida lega di zinco per proteggere dai disturbi elettromagnetici EMI/RFI e dalla diafonia aliena. Il design a tre pezzi con terminale IDC (Insulation Displacement Connector) e stivale antistrappo assicura un assemblaggio facile e preciso. Le applicazioni includono il cablaggio di data center, ingegneria di rete, cablaggio di rete aziendale e altro ancora.
Clicca per aprire la vista espansa
Spine Modulari senza Attrezzi CAT8 RJ45, Connettori di Rete Schermati (STP) per Cavi a Coppie Intrecciate 22~24AWG Solidi o Incagliati (10/Pack)
Spina Modulare senza Attrezzi RJ45 Schermata Cat8 con Contatti Placcati in Oro Completamente in Rame
Caratteristiche
Questa spina modulare schermata è progettata con contatti interamente placcati in rame e terminali IDC per garantire prestazioni antiossidanti e stabilità più elevate, in grado di supportare 25/40G Ethernet.
Contatti Interamente in Rame Placcato in Oro
Connessioni affidabili e veloci e resistenza alla corrosione
Terminali IDC
Contatto IDC terminale stabile per una rete continua
Schermatura Metallica Completa
Il solido alloggiamento in lega di zinco offre una schermatura superiore e attenua la diafonia aliena
Inserire la protezione antistrappo
Spogliare la giacca
Disporre i fili
Posizionare ciascun filo nella posizione corretta sull'IDC
Tagliare i fili in più
Avvolgere l'estremità del cavo con il foglio di alluminio
Inserire l'IDC nella base della linea di spina
Chiudere l'alloggiamento esterno
Serrare il dado
Spina Modulare senza Attrezzi RJ45 Schermata Cat8 con Contatti Placcati in Oro Completamente in Rame
La spina modulare RJ45 schermata Cat8 senza attrezzi è progettata per terminare i cavi schermati Cat8 da utilizzare nelle reti ad alta larghezza di banda 25/40 Gigabit. L'esclusivo design senza utensili non richiede l'uso di uno strumento di crimpatura. Questi connettori modulari sono realizzati in solida lega di zinco per proteggere dai disturbi elettromagnetici EMI/RFI e dalla diafonia aliena. Il design a tre pezzi con terminale IDC (Insulation Displacement Connector) e stivale antistrappo assicura un assemblaggio facile e preciso. Le applicazioni includono il cablaggio di data center, ingegneria di rete, cablaggio di rete aziendale e altro ancora.
Questa spina modulare schermata è progettata con contatti interamente placcati in rame e terminali IDC per garantire prestazioni antiossidanti e stabilità più elevate, in grado di supportare 25/40G Ethernet.
Contatti Interamente in Rame Placcato in Oro
Connessioni affidabili e veloci e resistenza alla corrosione
Terminali IDC
Contatto IDC terminale stabile per una rete continua
Schermatura Metallica Completa
Il solido alloggiamento in lega di zinco offre una schermatura superiore e attenua la diafonia aliena
Inserire la protezione antistrappo
Spogliare la giacca
Disporre i fili
Posizionare ciascun filo nella posizione corretta sull'IDC
Tagliare i fili in più
Avvolgere l'estremità del cavo con il foglio di alluminio
Inserire l'IDC nella base della linea di spina
Chiudere l'alloggiamento esterno
Serrare il dado
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
83,00 € (Excl. IVA)
101,26 € (Incl. IVA)