Il cavo in fibra ottica corazzato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione delle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati permettono alla fibra ottica di essere installata nelle aree più pericolose, compresi gli ambienti con polvere leggera, olio, gas, umidità o anche roditori che causano danni.
Nota: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Duplex OM1/OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Eccezionale Multimodale Cavo in Fibra Ottica Corazzato per Interni
Caratteristiche
I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce durante la piegatura dei cavi e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di 500 inserzioni.
120-225N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH, perché ogni tipo è utilizzato in luoghi diversi.
L'eccezionale durata dei cavi in fibra corazzati è adatta al collegamento di armadietti di rete, al cablaggio di canali a soffitto e al cablaggio sottopavimento nei data center.
Eccezionale Multimodale Cavo in Fibra Ottica Corazzato per Interni
Il cavo in fibra ottica corazzato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione delle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati permettono alla fibra ottica di essere installata nelle aree più pericolose, compresi gli ambienti con polvere leggera, olio, gas, umidità o anche roditori che causano danni.
Nota: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce durante la piegatura dei cavi e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di 500 inserzioni.
120-225N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH, perché ogni tipo è utilizzato in luoghi diversi.
L'eccezionale durata dei cavi in fibra corazzati è adatta al collegamento di armadietti di rete, al cablaggio di canali a soffitto e al cablaggio sottopavimento nei data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
8,40 € (Excl. IVA)
10,25 € (Incl. IVA)