FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.
Questa immagine riguarda SFPP-PC03.

3m (10ft) Fortinet Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto

#194870
#194870

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPP-PC03
394 Venduti
1.6K Recensioni
0 Domanda
4114 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 giu., 2024
560 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Fortinet Compatibile 10G SFP+ DAC Cavo Twinax (3 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)

Il Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità di H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifications
Numero di Parte
SFPP-PC03
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
30AWG come impostazione predefinita, 24AWG come opzione
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentazione
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento 10-Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.1w
Minore Consumo di Energia
Cavo in Rame
per Risparmiare OPEX
23mm Minimum
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1425
189
61
0
3

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***s

United States

May 02, 2024
5.0
Product works really well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

t***s

Netherlands

February 28, 2024
5.0
good working DAG cables for the Cisco SG550 switches.
decent cables that look really solid.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente