Con un team di supporto tecnico professionale, FS può fornire ai clienti un supporto tecnico tempestivo via e-mail o telefono, inclusa l'installazione, la configurazione o il funzionamento di PicOS®, correzioni di errori, aggiornamenti e aggiornamenti software e altri servizi di tecnologia di rete estesi per migliorare l'esperienza PicOS®. P-OS-1G-EE-S3 è applicabile al supporto di manutenzione standard per uno switch 1G entro 3 anni.
Clicca per aprire la vista espansa
3 Anni di Manutenzione e Supporto Standard PicOS® per Switch 1G, Include Supporto Tecnico, Aggiornamenti e Upgrade del Software, Supporto Telefonico e Email (Per Dispositivo)
#194655
#194655
328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: P-OS-1G-EE-S3
87 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
License & Support:
In Magazzino, Riceverai entro il 18 giu., 2024
3 Anni di Manutenzione e Supporto Standard PicOS® per Switch 1G, Per Dispositivo
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Manutenzione e Supporto Standard PicOS® per 3 Anni
Durante ogni periodo di manutenzione, FS fornirà la configurazione o il funzionamento di PicOS®, la correzione di errori, gli aggiornamenti e gli upgrade del software e altri servizi tecnologici di rete di ampia portata.
Assistenza Clienti
Installazione, configurazione o funzionamento di PicOS®
Risorse di Auto-aiuto
Risorse di documentazione di auto-aiuto
Correzione degli Errori
Fornire correzioni di errori tramite e-mail o altri mezzi
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Supporto Tecnico (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
B***h
United States
December 10, 2023
PicOS® is my network BFF. It's reliable, fast, and doesn't let me down. It's like having a trusty sidekick that makes sure my network is always on point.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0A***n
Australia
December 04, 2023
As an IT professional, I highly appreciate the 1 Year PicOS® Standard Maintenance & Support service. Since starting to use the service, the performance of the 1G Switch has been incredibly stable, and software updates and upgrades keep up with the latest industry standards, ensuring the modernization and security of the device.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0A***e
Viet Nam
November 25, 2023
After purchasing the license, you can use the included functional protocols permanently, and it also provides configuration support for PicOS®, which offers a great experience.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente