Grazie all'affidabilità, all'agilità e alla gestibilità leader del settore, APC NetShelter Rack ATS fornisce alimentazione ridondante ai carichi di apparecchiature a cavo singolo nel rack IT. Si tratta di switch ad alta disponibilità che offrono un maggiore controllo delle apparecchiature IT dal cloud all'edge.
Clicca per aprire la vista espansa
Automatic Transfer Switch, 1U, 15A, 100/120V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT, 50/60Hz
Switch di Trasferimento Automatico APC Netshelter Rack, 1U, 20A, 200/208V, 2 L6-20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz
Save on cooling costs by using fewer cables for better airflow management.
Network connection capability
The Rack ATS has built-in network connectivity, which allows for remote management
Remote monitoring
Remote access is available via the web for power monitoring, configuration and control
Color LCD display
The LCD display provides more robust and intuitive local control and manageability
Provides redundant power supply options for network and server applications using non-redundant internal power supplies.