This kit features 8pcs IP Security Cameras and an NVR that allows you to expand and customize your security to fit your needs. The IP cameras offer the clarity of 2MP video, night vision up to 40m (131ft) with infrared LEDs. The IP67 and IK10 protection ratings allow it to perform well in rainy weather and in harsh environments. The NVR pre-installed 4TB hard disk capacity, and advanced H.265 compression technology lets you save on storage space, allowing longer recording times. The NVR also features Plug and Play technology to connect quickly to cameras on the same network. Each component accepts a PoE power supply to facilitate installation. Notice: If you would like to purchase cameras/NVR individually from the kit, please click "Contact Us" at the top right corner of the page to reach us.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR802-DP-ZK-4T, Sistema di Telecamere di Sicurezza NVR a 8 Canali 4K con 8 Pezzi di Telecamera di Rete a Cupola Varifocale da 2MP, Microfono Incorporato, Visione Notturna a 131 piedi, Fino a 10 TB per Ogni HDD, Disco Rigido da 4 TB Preinstallato
NVR802-DP-ZK-4T, 2MP Varifocal Dome 8 Channel PoE NVR Kit
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Può filtrare gli oggetti in base al rilevamento del movimento, rilevare il movimento di tipi di oggetti specifici nell'immagine e attivare un allarme.
È in grado di ridurre in modo significativo i falsi allarmi causati da foglie, uccelli, luci e così via, concentrandosi con precisione su persone e veicoli. Quando viene rilevata un'intrusione, l'applicazione mobile riceve avvisi tempestivi.
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
Risoluzione della Telecamera | 2MP | 5MP | 8MP | 2MP | 2MP |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm |
Campo Visivo | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 78.7°(H), 44.9°(V), 89.2°(D) | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 108.05°~ 32.59°(H), 56.81°~ 18.36°(V), 111.91°~36.53°(D) | 121.36°~ 33.51° (H), 58.4°~ 14.9° (V), 139.9°~ 33.4° (D) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | — | — | — | ||
Gamma IR | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 40m (131 piedi) | Fino a 50m (164 piedi) |
UMD | — | — | — | — | |
SIP | — | — | — | — | |
Alimentazione PoE | |||||
Valutazione IP&IK | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 |
Dimensioni del Disco Rigido | 2TB | 4TB | — | — | 2TB |