FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.
Questa immagine riguarda S28-AO70-I.

70m (229ft) 25G Compatibile SFP28 Cavo Ottico Attivo Industrialefor FS Switches

#190021
#190021

< 1W 30mm Industriale Fibra

208,62 € (Incl. IVA)
FS P/N: S28-AO70-I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

25G SFP28 AOC Industriale (70 metri, SFP28 a SFP28)

Il FS Compatibile SFP28 Cavo Ottico Attivo Industriale è una fibra ad attacco diretto con connettori SFP28. Questo DOC è conforme agli standard SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 25Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Numero di Parte
S28-AO70-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
70m(229ft)
Consumo di Energia
< 1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP28 MSA, IEEE 802.3by 25GBASE-SR

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività AOC 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Utilizzato nell'Architettura Spine-Leaf, Consente di Raggiungere una Scala di Rete Più Grande
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente