FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.
Questa immagine riguarda BC45-DIY.

DIY RJ45 Strain Relief Boots 5.5-7.5mm OD thernet Network Cable,Blue, 50PCS/Pack

#189746
#189746

Cat5e-Cat8 Laptop PC Server Router

9,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: BC45-DIY
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: BC45-DIY
7 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
113 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni

DIY RJ45 Strain Relief Boots, fit for Cat5e & Cat6 & Cat6a & Cat7 & Cat8 Ethernet Cables of 5.5-7.5 mm OD , Blue, 50PCS/Pack

DIY strain relief boots are suitable for all copper cables with an outside diameter of 5.5 mm to 7.5 mm. Just one boot, for all cables. No need to worry about the compatibility of the boot and the cables. These DIY strain relief boots are necessities that can protect the network cable connectors you make. The pvc strain relief boots disperse the force and prevent the end of ethernet cables from rupturing; The boots also insulate dust for extending the RJ45 plug's lifetime.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche

DIY RJ45 Strain Relief Boots, fit for Cat5e & Cat6 & Cat6a & Cat7 & Cat8 Ethernet Cables of 5.5-7.5 mm OD , Blue, 50PCS/Pack

DIY strain relief boots are suitable for all copper cables with an outside diameter of 5.5 mm to 7.5 mm. Just one boot, for all cables. No need to worry about the compatibility of the boot and the cables. These DIY strain relief boots are necessities that can protect the network cable connectors you make. The pvc strain relief boots disperse the force and prevent the end of ethernet cables from rupturing; The boots also insulate dust for extending the RJ45 plug's lifetime.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

9,00 € (Excl. IVA)

10,98 € (Incl. IVA)

113 In Magazzino Globale