The NETGEAR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è compatibile con gli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202306161435081pv8uo.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161435081pv8uo.jpg)
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616143510uekk78.jpg)
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.C.jpeg)
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161435132wafbn.jpg)
![Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.E.jpeg)
Ericsson Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187545
#187545
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
14 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
112 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ericsson Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BX40-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Powerbudget
16dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614142108mn3mnf.jpg)
Caratteristiche
Ideal for 4G Fronthaul BIDI Solution
This solution enables 4G base station expansion with 2 times less fiber required using BIDI eCPRI transceivers compared to dual fiber network.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 5G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230719172437gfal1q.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
1270nm-TX/1330nm-RX
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Transceiver (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***y
Martinique
June 11, 2023
FS.COM is my goto for all cables' and transceivers' needs. It's so much easier than navigating a site with various items of all types. Will definitely recommend this company to my friends and colleagues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***n
France
June 06, 2023
I am a repeat customer because I can always find what I need at very good prices on FS.COM. It really helps me a lot. Will use again when needed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente