Installate in modo sicuro le vostre telecamere FS compatibili su una parete ovunque all'interno o all'esterno della vostra casa con la staffa di montaggio a parete. Compatibile con alcune telecamere di sicurezza FS, è stata progettata per armonizzarsi con l'estetica della vostra casa o azienda, garantendo al contempo un facile accesso per la risoluzione dei problemi o gli aggiornamenti.
Clicca per aprire la vista espansa
CA-W233,Wall Mount With Junction Box for Fixed & Motorized Turrets & Mini PTZ
CA-W233, Comoda Cornice per il Montaggio a Parete
Caratteristiche
Materiale in lega di alluminio, impermeabile e antipolvere, resiste efficacemente a varie condizioni climatiche avverse, garantendo l'alimentazione sicura delle apparecchiature interne.
CA-W233, Comoda Cornice per il Montaggio a Parete
Installate in modo sicuro le vostre telecamere FS compatibili su una parete ovunque all'interno o all'esterno della vostra casa con la staffa di montaggio a parete. Compatibile con alcune telecamere di sicurezza FS, è stata progettata per armonizzarsi con l'estetica della vostra casa o azienda, garantendo al contempo un facile accesso per la risoluzione dei problemi o gli aggiornamenti.
Materiale in lega di alluminio, impermeabile e antipolvere, resiste efficacemente a varie condizioni climatiche avverse, garantendo l'alimentazione sicura delle apparecchiature interne.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,04 € (Incl. IVA)