Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185880
#185880
24,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 6AIMBK-U29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: 6AIMBK-U
47 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
3 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
10 Torna in magazzino, Recently Get It By 22 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Specifiche
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Domande & risposte
Recensioni dei clienti
24,00 € (Excl. IVA)
29,28 € (Incl. IVA)
3 In Magazzino Globale