Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat5e cables to create one longer cable.
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810142602tkzfh8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810142602tkzfh8.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102619whz9qh.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102613hbh4rw.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102618ucmmju.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102615mpxd1m.jpg)
![Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack) Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230819102616f9p39j.jpg)
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185864
#185864
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: 5EIMBK-U
64 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat5e patch cords
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230727103755lc58si.jpg)
Ideal for Homes and Commercial Offices
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230727110615ah3mf8.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente